Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Tipo controller: Gateway, Ulteriori informazioni: 9-12VA.C./D.C.

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Area di applicazioneComunicazione dei dati
Consumo energetico [W]2.5 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneBasic-PC, Danbuss, RS232
Gruppo prodottiElectron. control accessories
Lingua prodottoInglese
Material DescriptionAKA 241 PC GATEWAY
Caratteristica
Valore
Nome prodottoGateway
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo21 pz
Tensione di alimentazione [V] CA12 V
Tensione di alimentazione [V] CC12 V
Tipo controllerGateway
Tipo di comunicazioneDANBUSS
Tipo di prodottoAKA 241
Ulteriori informazioni9-12VA.C./D.C.

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.239 Kilogram
Peso netto0.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472