Regolatore della cella frigorifera, AK-RC113
080Z3226
Funzione: Gestione delle celle frigorifere, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
080Z3226
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Area di applicazione | Unità condensatrice |
| Assorbimento elettrico [VA] | 10.0 VA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display anteriore | SÌ |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Incl. 2 sensori |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Gestione delle celle frigorifere |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Evaporatore e controllo cella |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase |
| Nome prodotto | Regolatore della cella frigorifera |
| Numero max. di compressori | 1 pz |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
| Tipo controller | Regolat. Optyma Trifase (7,5HP) |
| Tipo di comunicazione | RS485 Modbus |
| Tipo di prodotto | AK-RC113 |
| Tipo uscita valvola | (TXV) |
| Ulteriori informazioni | Campo corrente 5kW/ 11-16A |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 7.95 Kilogram |
| Peso netto | 7.3 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 21.938 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669108 |