Kit assistenza, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Sostituzione consigliata: 080Z2822
080Z2819
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Assorbimento di corrente [A] | 0.04 A |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -4 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Pulsante incl. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Sensors spare parts |
| Material Description | DEL Strobe & Horn |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | DGS |
| Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Versione sensore rilevamento gas | Strobe & Horn |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.25 Kilogram |
| Peso netto | 0.2 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702428802383 |