Danfoss logo
Wire

Sensore di rilevamento gas, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Funzione: Per CO2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080Z2801

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEAC
CE markYes
Consumo di corrente [mA]200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo singolo
FunzionePer CO2
Grado di protezione IPIP41
Gruppo prodottiSensori
Intervallo di temperatura [°C] [Max]50 °C
Caratteristica
Valore
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionDGS-CO2,IP41 IR,Fixed sensor/Failsafe
Nome prodottoSensore di rilevamento gas
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R744
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]24 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]12 V
Tipo di prodottoDGS-IR-CO2-FS
Ulteriori informazioniPunto di regolazione allarme: 5.000 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.282 Kilogram
Peso netto0.18 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526