Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080Z2801

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEAC
Consumo di corrente [mA]200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneRemote, for CO2, 3m
Grado di protezione IPIP66
Gruppo prodottiSensors
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Nome prodottoGas detecting sensor
Caratteristica
Valore
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R744
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]24 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]12 V
Tipo di prodottoDGS-CO2-FS
Ulteriori informazioniAlarm Set Point: 5000 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.872 Kilogram
Peso netto0.79 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812