Danfoss logo
AK-PC 772A

Pack controller, AK-PC 772A

080Z0201

Funzione: Mini booster transcritico, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RJ11 (CAN) a display; RS232; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Area di applicazioneControllo capacità
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoCO2 conforme aCom. esterna inclusaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoDistacco di caricoOttimizzazione P0Controllo pompaNight setback
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connettori I/O max.120 pz
Contains batteriesNo
Controllo capacità ventilatorePasso/Velocità
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Display anterioreNo
Division25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneMini booster transcritico
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Ingressi allarme agg. max.10 pz
Ingressi analogici (AI) [pz.]11 pz
Ingressi analogici agg. max.1 pz
Ingressi pressostati agg. max.1 pz
Ingressi termostati agg. max.1 pz
Ingresso controllo capacitàPressione
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
Lingua prodottoCecoDaneseOlandeseIngleseFinlandeseFranceseTedescoItalianoPolaccoPortogheseRussoSpagnolo
Material DescriptionAK-PC 772A, Pack Controller
Modalità capacità compressorePasso/Velocità
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
N. dossier SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
N. max. di avvisi di sicurezza compr.6 pz
N. max. moduli di estensione11 pz
Nome prodottoPack controller
Nome prodotto dossier SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Numero max. di compressori5 pz
Numero max. di ventilatori4 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Regolatori PI aggiuntivi max.1 pz
Strumenti di programmazioneAK-ST 500
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione [V] CC24 V
Tipo controllerPack Controller
Tipo di comunicazioneRJ11 (CAN) a displayLON RS485RS232USB-B to PC
Tipo di controllo del condensatoreTemperatura
Tipo di prodottoAK-PC 772A
UL markYes
Ulteriori informazioniTranscr., velocità, CO2, HP, ore
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.953 Kilogram
Peso netto0.645 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm