Danfoss logo
AK-PC 772A

Pack controller, AK-PC 772

080Z0200

Funzione: Pack con Booster, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RS232; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080Z0201

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Area di applicazioneControllo capacità
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoCO2 conforme aMonitoraggio errori del condensatoreCom. esterna inclusaFunzione di recupero termicoDistacco di caricoOttimizzazione P0Controllo pompaControllo valvola a tre vieNight setback
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connettori I/O max.120 pz
Controllo capacità ventilatorePasso/Velocità
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display anterioreNo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzionePack con Booster
Gestione dell'olioEqualizzazione
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Ingressi allarme agg. max.10 pz
Ingressi analogici (AI) [pz.]11 pz
Ingressi analogici agg. max.1 pz
Ingressi pressostati agg. max.1 pz
Ingressi termostati agg. max.1 pz
Ingresso controllo capacitàPressione
Caratteristica
Valore
Lingua prodottoCecoDaneseOlandeseIngleseFinlandeseFranceseTedescoItalianoPolaccoPortogheseRussoSpagnolo
Material DescriptionAK-PC 772, Pack Controller
Modalità capacità compressorePasso/Velocità
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
N. max. di avvisi di sicurezza compr.6 pz
N. max. moduli di estensione11 pz
Nome prodottoPack controller
Numero max. di compressori5 pz
Numero max. di ventilatori4 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Strumenti di programmazioneAK-ST 500
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione [V] CC24 V
Tipo controllerPack Controller
Tipo di comunicazioneLON RS485RS232
Tipo di controllo del condensatoreTemperatura
Tipo di prodottoAK-PC 772
UL markYes
Ulteriori informazioniCO2/ CO2
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.941 Kilogram
Peso netto0.645 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428838108