Pack controller, AK-PC 783A
080Z0193
Funzione: Pack con Cascata, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RJ11 (CAN) a display; RS232; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
080Z0193
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Area di applicazione | Controllo capacità |
| Assorbimento elettrico [VA] | 8.0 VA |
| Caratteristiche del prodotto | CO2 conforme aControllo a cascataMonitoraggio errori del condensatoreCom. esterna inclusaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoDistacco di caricoOttimizzazione P0Night setback |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connettori I/O max. | 160 pz |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità ventilatore | Passo/Velocità |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opzioni | EKA 163BEKA 164BMMIGRS2 |
| Display anteriore | No |
| Division | 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Pack con Cascata |
| Gestione dell'olio | Sì, con CO2 |
| Gruppo prodotti | Controllo compressore/condensatore |
| Ingressi allarme agg. max. | 10 pz |
| Ingressi analogici (AI) [pz.] | 11 pz |
| Ingressi analogici agg. max. | 3 pz |
| Ingressi pressostati agg. max. | 3 pz |
| Ingressi termostati agg. max. | 3 pz |
| Ingresso controllo capacità | Pressione |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lingua prodotto | CineseCecoDaneseOlandeseIngleseFinlandeseFranceseTedescoItalianoPolaccoPortogheseRussoSpagnolo |
| Material Description | AK-PC 783, Controller, UK-D-F-NL-I-E-PT |
| Modalità capacità compressore | Passo/Velocità |
| Modalità controllo capacità | PI |
| Modalità controllo del ventilatore | PI |
| N. dossier SCIP | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| N. max. di avvisi di sicurezza compr. | 6 pz |
| N. max. moduli di estensione | 11 pz |
| Nome prodotto | Pack controller |
| Nome prodotto dossier SCIP | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Numero max. di compressori | 12 pz |
| Numero max. di ventilatori | 8 pz |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Regolatori PI aggiuntivi max. | 3 pz |
| Strumenti di programmazione | AK-ST 500 |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
| Tipo controller | Pack Controller |
| Tipo di comunicazione | RJ11 (CAN) a displayLON RS485RS232USB-B to PC |
| Tipo di controllo del condensatore | Pressione/ Temperatura |
| Tipo di prodotto | AK-PC 783A |
| UL mark | Yes |
| Ulteriori informazioni | HFC/CO2, HC/CO2 |
| Uscite digitali (DO) [pz.] | 8 pz |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.941 Kilogram |
| Peso netto | 0.645 Kilogram |
| Volume | 5.68 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |