Pack controller, AK-PC 781
080Z0186
Funzione: Pack con Recupero calore, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: Estensione IO; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Sostituzione consigliata: 080Z0191
080Z0186
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Area di applicazione | Controllo capacità |
| Assorbimento elettrico [VA] | 8.0 VA |
| Caratteristiche del prodotto | CO2 conforme aMonitoraggio errori del condensatoreCom. esterna inclusaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoDistacco di caricoOttimizzazione P0Controllo pompaControllo valvola a tre vieNight setback |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connettori I/O max. | 120 pz |
| Controllo capacità ventilatore | Passo/Velocità |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opzioni | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Display anteriore | No |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Pack con Recupero calore |
| Gestione dell'olio | Sì, con CO2 |
| Grado di protezione IP | IP10 |
| Gruppo prodotti | Controllo compressore/condensatore |
| Ingressi allarme agg. max. | 10 pz |
| Ingressi analogici (AI) [pz.] | 11 pz |
| Ingressi analogici agg. max. | 5 pz |
| Ingressi pressostati agg. max. | 5 pz |
| Ingressi termostati agg. max. | 5 pz |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingresso controllo capacità | Pressione/ Temperatura |
| Lingua prodotto | CineseCecoDaneseOlandeseIngleseFinlandeseFranceseTedescoItalianoPolaccoPortogheseRussoSpagnolo |
| Material Description | AK-PC 781, Pack Controller |
| Modalità capacità compressore | Passo/Velocità |
| Modalità controllo capacità | PI |
| Modalità controllo del ventilatore | PI |
| N. max. di avvisi di sicurezza compr. | 6 pz |
| N. max. moduli di estensione | 11 pz |
| Nome prodotto | Pack controller |
| Numero max. di compressori | 8 pz |
| Numero max. di ventilatori | 8 pz |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Strumenti di programmazione | AK-ST 500 |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
| Tipo controller | Pack Controller |
| Tipo di comunicazione | Estensione IOLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display |
| Tipo di controllo del condensatore | Pressione/ Temperatura |
| Tipo di prodotto | AK-PC 781 |
| UL mark | Yes |
| Ulteriori informazioni | Transcr., velocità, CO2, HP, olio, ore |
| Uscite digitali (DO) [pz.] | 8 pz |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.934 Kilogram |
| Peso netto | 0.645 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428463966 |