Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Regolatore chiller acqua, AK-CH 650A

080Z0138

Funzione: 2 Gruppo compressore, controllo pompa, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RS232; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Area di applicazioneControllo chiller fluido termovettore
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoCom. esterna inclusaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoDistacco di caricoOttimizzazione P0Controllo pompaNight setback
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connettori I/O max.80 pz
Controllo capacità ventilatorePasso/Velocità
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163BEKA 164B
Display anterioreNo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Funzione2 Gruppo compressore, controllo pompa
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Ingressi allarme agg. max.10 pz
Ingressi analogici (AI) [pz.]11 pz
Ingressi analogici agg. max.5 pz
Ingressi pressostati agg. max.5 pz
Ingressi termostati agg. max.5 pz
Ingresso controllo capacitàTemperatura
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Lingua prodottoDaneseIngleseFinlandeseNorwegianSwedish
Material DescriptionAK-CH 650A, Controller, UK-DK-N-S-FI
Modalità capacità compressorePasso/Velocità
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
N. max. di avvisi di sicurezza compr.6 pz
N. max. moduli di estensione11 pz
Nome prodottoRegolatore chiller acqua
Numero max. di compressori8 pz
Numero max. di ventilatori8 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Strumenti di programmazioneAK-ST 500
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione [V] CC24 V
Tipo controllerRegolatore chiller doppio
Tipo di comunicazioneLON RS485RS232
Tipo di controllo del condensatorePressione/ Temperatura
Tipo di prodottoAK-CH 650A
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.002 Kilogram
Peso netto0.645 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428464666