Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Regolatore chiller acqua, AK-CH 650

080Z0132

Funzione: Chiller acqua, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: RS232; LON RS485, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Area di applicazioneControllo chiller acqua
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoCom. esterna inclusaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoDistacco di caricoOttimizzazione P0Controllo pompaNight setback
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connettori I/O max.80 pz
Controllo capacità ventilatorePasso/Velocità
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163BEKA 164B
Display anterioreNo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneChiller acqua
Gruppo prodottiControllo compressore/condensatore
Ingressi allarme agg. max.10 pz
Ingressi analogici (AI) [pz.]11 pz
Ingressi analogici agg. max.5 pz
Ingressi pressostati agg. max.5 pz
Ingressi termostati agg. max.5 pz
Ingresso controllo capacitàTemperatura
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Lingua prodottoCineseCecoDaneseOlandeseIngleseFinlandeseFranceseTedescoItalianoPolaccoPortogheseRussoSpagnoloSwedish
Material DescriptionAK-CH 650, Controller
Modalità capacità compressorePasso/Velocità
Modalità controllo capacitàPI
Modalità controllo del ventilatorePI
N. max. di avvisi di sicurezza compr.6 pz
N. max. moduli di estensione11 pz
Nome prodottoRegolatore chiller acqua
Numero max. di compressori6 pz
Numero max. di ventilatori8 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Strumenti di programmazioneAK-ST 500
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione [V] CC24 V
Tipo controllerRegolatore chiller
Tipo di comunicazioneLON RS485RS232
Tipo di controllo del condensatorePressione/ Temperatura
Tipo di prodottoAK-CH 650
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.938 Kilogram
Peso netto0.645 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822