Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Controllo refrigeratore elettronico, ERC 211

080G3451

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 0, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 125, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECQCEACENECNSFcURus
Area di applicazioneMerchandising vetrine refrigerate
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]2 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]0 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionKIT - ERC 211, RED LED,115V
N. dossier SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nome prodottoControllo refrigeratore elettronico
Nome prodotto dossier SCIPERC21x, EKC 22x
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo20 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]125 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo controllerRefrigerazione commerciale
Tipo di prodottoERC 211
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]1 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo198 Gram
Peso netto171 Gram
Volume0.458 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162509043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm