Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Controllo refrigeratore elettronico, ERC 213

080G3412

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 1, Tensione di alimentazione [V] CA: 197 - 250, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080G3467

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECQCEACENECNSFcURus
Area di applicazioneMerchandising vetrine refrigerate
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]3 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL KIT - ERC 213, RED LED,230V
N. dossier SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Nome prodottoControllo refrigeratore elettronico
Nome prodotto dossier SCIPERC21x, EKC 22x
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo20 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]250 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]197 V
Tipo controllerRefrigerazione commerciale
Tipo di prodottoERC 213
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]3 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.223 Kilogram
Peso netto0.222 Kilogram
Volume0.481 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428513944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm