Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 42

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCECQCcURus
CE markYes
Connettore morsettiConnettore laterale RAST2.5 a 3 poli
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo industriale
FunzioneFilo RSP 01
Gruppo prodottiElectron. control accessories
Lunghezza del cavo [m]3.000 m
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Caratteristica
Valore
Nome prodottoAlberino
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo42 pz
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA5 V
Tipo di prodottoAccessorio
UL markYes
Ulteriori informazioniResistenza 4,7K +/-20%
Utilizzato per prodottoERC Controllers

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.158 Kilogram
Peso netto0.158 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469