Controllo refrigeratore elettronico, ERC 211
080G3293
Ingressi digitali (DI) [pz.]: 0, Tensione di alimentazione [V] CA: 197 - 250, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
080G3293
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | CECQCEACENECNSFcURus |
| Area di applicazione | Merchandising vetrine refrigerate |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Gruppo prodotti | Regolatori di temperatura |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingressi analogici (AI) [pz.] | 2 pz |
| Ingressi digitali (DI) [pz.] | 0 pz |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | ERC 211,Controller, Red LED, 230V |
| N. dossier SCIP | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Nome prodotto | Controllo refrigeratore elettronico |
| Nome prodotto dossier SCIP | ERC21x, EKC 22x |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 250 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 197 V |
| Tipo controller | Refrigerazione commerciale |
| Tipo di prodotto | ERC 211 |
| UL mark | Yes |
| Uscite digitali (DO) [pz.] | 1 pz |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.214 Kilogram |
| Peso netto | 0.151 Kilogram |
| Volume | 0.48 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |