Danfoss logo
ERC 112D - Front

Controllo refrigeratore elettronico, ERC 112C

080G3259

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 1, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 27

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080G3495

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Area di applicazioneMess. frigoriferi/congelatori
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]4 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Nome prodottoControllo refrigeratore elettronico
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo27 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo controllerRefrigerazione commerciale
Tipo di prodottoERC 112C
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]4 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.128 Kilogram
Peso netto0.077 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315