Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Area di applicazioneMerchandising vetrine refrigerate
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]2 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
N. dossier SCIPb3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Nome prodottoDisplay
Nome prodotto dossier SCIPRDI 107A
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo54 pz
Tensione di alimentazione [V] CC12 V
Tipo controllerRefrigerazione commerciale
Tipo di prodottoRDI 107A
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]1 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.083 Kilogram
Peso netto0.083 Kilogram
Volume0.383 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm