Danfoss logo
ERC 112C - Front

Controllo refrigeratore elettronico, ERC 112C

080G3223

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 1, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 27

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Area di applicazioneMerchandising vetrine refrigerate
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]4 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL ERC 112C BLUE LED, GDM ,BUZ,IP
Nome prodottoControllo refrigeratore elettronico
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo27 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo controllerRefrigerazione commerciale
Tipo di prodottoERC 112C
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]4 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.132 Kilogram
Peso netto0.077 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428914154