Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

Controllo refrigeratore elettronico, ERC 102C

080G3118

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 1, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080G3495

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Area di applicazioneMerchandising vetrine refrigerate
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Ingressi analogici (AI) [pz.]3 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL ERC 102C, Blue LED, GDM, Kit LAM.
Nome prodottoControllo refrigeratore elettronico
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo controllerRefrigerazione commerciale
Tipo di prodottoERC 102C
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]3 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.129 Kilogram
Peso netto0.114 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428902335