Danfoss logo
NTC sensor

Sensore di temperatura, ETN, 6 m

080G2039

Funzione: Sensore armadio, Lunghezza cavo [in]: 239.22

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Connettore morsettiConnettore laterale RAST2.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
FunzioneSensore armadio
Gruppo prodottiSensori
Lunghezza cavo [in]239.22 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza del cavo [m]6.000 m
Material DescriptionETN NTC-Sensor, 3000mm, 2%, Cabinet
Nome prodottoSensore di temperatura
Numero di morsetti [pz]3 pz
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo60 pz
Tipo di prodottoETN
Utilizzato per prodottoERCETC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.219 Kilogram
Peso netto0.17 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836