Danfoss logo
EIM 336, code number 080G1002

Regolatore surriscaldamento, EIM 336

080G1002

Grado di protezione IP: IP00, Spec. Impost. fabbrica: SÌ

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEEACRoHSUA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Caratteristiche del prodottoGestione allarmiRiferimento del surriscaldamento
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Configurazione sensore temp.S2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniNessuno
Display anterioreNo
Division01
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP00
Gruppo prodottiControllo valvola elettronica
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]3 pz
Caratteristica
Valore
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Lingua prodottoInglese
Material DescriptionEIM 336 Superheat controller M/40
Max. uscita corrente/fase [A]1 A
Metodo di montaggioScrew mounting
Nome prodottoRegolatore surriscaldamento
Numero di sensori di pressione1
Numero di sensori di temperatura2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Spec. Impost. fabbricaSÌ
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supporto sensore pressioneRaziometrico 0,5 - 4 V CC
Temp. Supporto sensorePt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneModbus RS485 RTU
Tipo di prodottoEIM 336
Tipo uscita valvolaETS 6
Uscite analogiche (AO) [pz.]0 pz
Valve output number1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.05 Kilogram
Peso netto0.037 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.25 Liter
EAN/UPC5702428457637