Pack controller, AK-PC 651A
080G0336
Funzione: 1 aspirazione e 1 condensatore, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 22, Tensione di alimentazione [V] CA: 24 - 230, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8
080G0336
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electron. control accessories |
| Approvazione | CEEACUAUL Recognized |
| Area di applicazione | Controllo capacità |
| Caratteristiche del prodotto | Segnale acusticoSicurezza del compressoreSicurezza temp. gas di mandataSicurezza ventolaFluttuazione della pressione del condensatoreFunzione di recupero termicoSicurezza alta pressioneDisplay LCD integratoDistacco di caricoSicurezza bassa pressioneOttimizzazione notturnaOttimizzazione P0Orologio in tempo realeSicurezza temp. gas aspirazione |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Codice kit connettore | 080G0404 |
| Consumo energetico [W] | 15.0 W |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità ventilatore | Passo/Velocità |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | 1 aspirazione e 1 condensatore |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Gruppo prodotti | Controllo compressore/condensatore |
| Identificazione modello | AK-PC 651A |
| Ingressi analogici (AI) [pz.] | 16 pz |
| Ingressi digitali (DI) [pz.] | 22 pz |
| Ingresso controllo capacità | Pressione/ Temperatura |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Kit connettori incluso | SÌ |
| Lingua prodotto | CroatoCecoDaneseOlandeseIngleseFranceseTedescoUnghereseItalianoPolaccoPortogheseRomenoRussoSerboSpagnoloTurco |
| Material Description | AK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Metodo di montaggio | Su barra DIN |
| Modalità capacità compressore | Passo/Velocità/PWM |
| Modalità controllo capacità | PI |
| Modalità controllo del ventilatore | PI |
| N. dossier SCIP | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| Nome prodotto | Pack controller |
| Nome prodotto dossier SCIP | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Orologio in tempo reale | SÌ |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Segnale acustico | NA |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 24 V |
| Tipo di comunicazione | MODBUS |
| Tipo di controllo del condensatore | Pressione/ Temperatura |
| Tipo di prodotto | AK-PC 651A |
| Tipo display | LCD |
| UL mark | Yes |
| Uscite analogiche (AO) [pz.] | 6 pz |
| Uscite digitali (DO) [pz.] | 20 pz |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.057 Kilogram |
| Peso netto | 0.8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.945 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508541 |