Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Regolatore program., 15 relè, MCX152V

080G0319

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCE
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice kit connettore080G0308
Consumo energetico [W]27.0 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMCX152V
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]14 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]18 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore program., 15 relè
Orologio in tempo realeSÌ
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale acusticoNA
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]110 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485
Tipo di prodottoMCX152V
Tipo displayLCD
Ulteriori informazioniIngresso batteria di backup
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]15 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo995 Gram
Peso netto777 Gram
Caratteristica
Valore
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651