Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Regolatore program., 15 relè, MCX152V

080G0304

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCE
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice kit connettore080G0308
Consumo energetico [W]27.0 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMCX152V
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]14 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]18 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore program., 15 relè
Orologio in tempo realeSÌ
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale acusticoNA
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]110 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485
Tipo di prodottoMCX152V
Tipo displayLCD
Ulteriori informazioniIngresso batteria di backup
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]15 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.982 Kilogram
Peso netto0.777 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.125 Liter
EAN/UPC5702428905039