Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Regolatore program., 8 relè, MCX08M

080G0292

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 230, Tipo di comunicazione: CANBUS; MODBUS, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 24

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEGOST R
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Codice kit connettore080G0180
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]8 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]8 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoNo
Material DescriptionMCX08M, 230V, RS485, RTC
Nome prodottoRegolatore program., 8 relè
Orologio in tempo realeSÌ
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo24 pz
Segnale acusticoSÌ
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]110 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUS
Tipo di prodottoMCX08M
Ulteriori informazioniD.O. 5 e 6 utilizzo a stato solidoRelais
Uscite analogiche (AO) [pz.]4 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.416 Kilogram
Peso netto0.415 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620