Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Regolatore program., 20 relè, MCX20B

080G0059

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: CANBUS; MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEGOST RUL
CE markYes
China RoHS complianceYes
Codice kit connettore080G0182
Consumo energetico [W]17.0 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMCX20B4500960
Ingressi analogici (AI) [pz.]16 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]22 pz
Caratteristica
Valore
Kit connettori incluso
Material DescriptionMCX20B, 24V, 2xRS485, RTC
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore program., 20 relè
Orologio in tempo reale
Prodotto identico080G0146
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale acustico
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUS
Tipo di prodottoMCX20B
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]20 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.084 Kilogram
Peso netto0.911 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume4.83 Liter
EAN/UPC5702428146906