Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Regolatore program., 15 relè, MCX15B

080G0036

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 8

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECMIMEACGOST RUL
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Codice kit connettore080G0181
Consumo energetico [W]12.0 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMCX15B
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Ingressi analogici (AI) [pz.]10 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]18 pz
IspezionabileNo
Kit connettori inclusoSÌ
Material DescriptionMCX-15B programmable controller
Metodo di montaggioSu barra DIN
Nome prodottoRegolatore program., 15 relè
Orologio in tempo realeSÌ
Prodotto identico080G0126
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale acusticoSÌ
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485
Tipo di prodottoMCX15B
Tipo displayLCD
UL markYes
Uscite analogiche (AO) [pz.]6 pz
Uscite digitali (DO) [pz.]15 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.026 Kilogram
Peso netto0.97 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume4.974 Liter
EAN/UPC5702428145695