Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL32TL-1, N. piastre: 60-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL32TL-1, N. piastre: 60

079U2217

30 bar, Materiale brasatura: Rame
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]308 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]50 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]108 mm
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Materiale brasaturaRame
N. piastre60
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraTL
Standard di collegamentoISO 7
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL32TL-1
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.52 Kilogram
Peso netto9.52 Kilogram
Volume15.84 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm