Danfoss logo
NTC sensor

Sensore di temperatura, ETN, 2.5 m

077F8728

Funzione: Sensore armadio, Lunghezza cavo [in]: 98.43

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Connettore morsettiConnettore laterale RAST2.5
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
FunzioneSensore armadio
Gruppo prodottiSensori
Lunghezza cavo [in]98.43 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza del cavo [m]2.500 m
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Nome prodottoSensore di temperatura
Numero di morsetti [pz]3 pz
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo120 pz
Tipo di prodottoETN
Utilizzato per prodottoERCETC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.04 Kilogram
Peso netto0.039 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342