Danfoss logo
NTC sensor

Cavo, ETP

077F8514

Utilizzato per prodotto: ETP R1; ETC 1H

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Connettore morsettiConnettore laterale RAST2.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
FunzioneCavo per display
Gruppo prodottiElectron. control accessories
Lunghezza cavo [in]118.11 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza del cavo [m]3.000 m
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Nome prodottoCavo
Numero di morsetti [pz]3 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo72 pz
Tipo di prodottoETP
Utilizzato per prodottoETC 1HETP R1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.145 Kilogram
Peso netto0.144 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043