Cavo, ETP
077F8511
Utilizzato per prodotto: ETP R1; ETC 1H
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
077F8511
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connettore morsetti | Connettore laterale RAST2.5 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione | Cavo per display |
| Gruppo prodotti | Electron. control accessories |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza cavo [in] | 19.69 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.500 m |
| Material Description | Cable for remote ETP R1, 500mm |
| Nome prodotto | Cavo |
| Numero di morsetti [pz] | 3 pz |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 144 pz |
| Tipo di prodotto | ETP |
| Utilizzato per prodotto | ETC 1HETP R1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.025 Kilogram |
| Peso netto | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.164 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428414036 |
| Proposition 65 | No significant risk |