Danfoss logo
ETC 1H

Controllo termostato elettronico, ETC 1H1

077F1399

Funzione: Termostato standard, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 120

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
AlberinoCON STOP
ApprovazioneCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Contatti aus. N.A. [pz.]0 pz
Cut out a freddo [°F]32.0 °F
Cut-out a caldo [°F]50.0 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenza a caldo [°C]1.0 °C
Differenza a caldo [°F]33.8 °F
Differenza a freddo [°C]1.0 °C
Differenza a freddo [°F]33.8 °F
Dimensione terminale a forcella [mm]tacca 6,3 x 0,8 mm
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneTermostato standard
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Impost. temp.Knob
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
N. dossier SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Nome prodottoControllo termostato elettronico
Nome prodotto dossier SCIPETC 1H
Numero di morsetti [pz]3 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo120 pz
Rating relè principale16(16) A
Soglia di spegnimento a caldo [°C]10.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]0.0 °C
StratoPCB RIVESTITO
Temp. Sbrinamento [°C]5.00 °C
Temp. Sbrinamento [°F]41.00 °F
Tempo OFF min. [s]300 s
Tempo ON min. [s]300 s
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoETC 1H1
Tipo di sbrinamentoMETODO 2
Tipo di sensore temp.077F8751 - 8769
Tipo sensore sbrinamento077F8750 - 8768077F8780 - 8798
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.064 Kilogram
Peso netto0.053 Kilogram
Volume0.196 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm