Danfoss logo
ETC 1H

Controllo termostato elettronico, ETC 1H3

077F1394

Funzione: Termostato standard, Tensione di alimentazione [V] CA: 120, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 120

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Sostituzione consigliata: 080N0015

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
AlberinoCON STOP
ApprovazioneCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contatti aus. N.A. [pz.]2 pz
Cut out a freddo [°F]32.0 °F
Cut-out a caldo [°F]50.0 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenza a caldo [°C]1.0 °C
Differenza a caldo [°F]33.8 °F
Differenza a freddo [°C]1.0 °C
Differenza a freddo [°F]33.8 °F
Dimensione terminale a forcella [mm]tacca 6,3 x 0,8 mm
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]60 Hz
FunzioneTermostato standard
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Impost. temp.Knob
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,120V Std.Sampl
N. dossier SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Nome prodottoControllo termostato elettronico
Nome prodotto dossier SCIPETC 1H
Numero di morsetti [pz]6 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Portata contatti aus.FLA5 (MK4,MK6)
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo120 pz
Rating relè principaleLRA96 FLA16
Soglia di spegnimento a caldo [°C]10.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]0.0 °C
StratoPCB RIVESTITO
Temp. Sbrinamento [°C]5.00 °C
Temp. Sbrinamento [°F]41.00 °F
Tempo OFF min. [s]300 s
Tempo ON min. [s]300 s
Tensione di alimentazione [V] CA120 V
Tipo di prodottoETC 1H3
Tipo di sbrinamentoMETODO 2
Tipo di sensore temp.077F8751 - 8769
Tipo sensore sbrinamento077F8750 - 8768077F8780 - 8798
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.07 Kilogram
Peso netto0.055 Kilogram
Volume0.197 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428434997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm