Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Regolatore della velocità delle ventole, RGE

061H3064

Impostazioni di fabbrica [bar]: 32, Numero di fasi: 1, Banda proporzionale max. [bar]: 8, Campo regolazione [bar] Pe [Max]: 39, Campo regolazione [bar] Pe [Min]: 16, Identificazione modello: RGE-Z1N6F-7DS
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
AlloggiamentoCHIUSO
ApprovazioneCECSA
Banda proporzionale max. [bar]8.0 bar
Banda proporzionale max. [psi]116.0 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]131 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]39.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]16.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]566.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]232.00 psig
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Grado di protezione IPIP54
Gruppo prodottiRegolatori elettronici
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloRGE-Z1N6F-7DS
Impostazione di fabbrica [psig]464.0 psig
Impostazione velocità min. [%]35%@60Hz45%@50Hz
Ingresso pressione interno/esternoParti interne
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]35.4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Material DescriptionRGE-Z1N6-7DS Condenser Fan Speed Control
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]681 psig
Max. uscita corrente/fase [A]2 A
Nome prodottoRegolatore della velocità delle ventole
Nota raccordo pressionecon Schrader
Numero di fasi1
Numero di morsetti [pz]2 pz
Pressione di scoppio [bar]131.0 bar
Pressione di scoppio [psig]1900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R407HR410AR449BR450AR513A
Standard raccordo ingresso pressioneDIN 8906
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]200 V
Tipo di prodottoRGE
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.571 Kilogram
Peso netto0.542 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637