Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G1455

Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Chiave di identificazione: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeNero
alimentazione +Marrone
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardEN 837
Campo di pressione [bar] [Max]10.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]145.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3000-2011-A3AB08-0
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettriciSchermato
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Lunghezza cavo [in]79.00 in
Lunghezza del cavo [m]2.000 m
Material DescriptionMBS 3000-2011-A3AB08 Sensor
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]870 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]60.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060G4145
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo8 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3000
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.302 Kilogram
Peso netto0.258 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423121137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm