Switch pressione differenziale, MP54
060B210991
Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Grado di protezione IP: IP20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
060B210991
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Approvazione | CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS CinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2 |
| Attacco pressione standard | DIN 8906 |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 12 bar |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 175 psig |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conn. elettriche | Connettore cavo orientabile |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di contatto [bar] | 0.20 bar |
| Differenziale fisso [bar] | 0.41 bar |
| Differenziale fisso [psi] | 6 psi |
| Dim. coll. el. | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
| Equipaggiamento | Relè termico a tempo |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Manuale min |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 22.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
| Nome file approvazione | E31024 |
| Nome prodotto | Switch pressione differenziale |
| Note su temp. amb. | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 250VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 2A |
| Quantità per formato imballo | 21 pz |
| Refrigerante(i) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Regolazione | Cut out al diminuire della pressione |
| Tempo di intervento relè [s] | 120 s |
| Tipo di prodotto | MP54 |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.79 Kilogram |
| Peso netto | 0.693 Kilogram |
| Volume | 1.972 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499488 |
| Proposition 65 | Cancer |