Switch pressione differenziale, MP55A
060B018591
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.3 - 4.5, Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
060B018591
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Approvazione | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS CinaTYSK |
| Attacco pressione standard | ISO 8434-1 |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 12 bar |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 175 psig |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] | 0.45 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] | 65.0 psi |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di contatto [bar] | 0.20 bar |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 12 x 1.5 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Equipaggiamento | Relè termico a tempo |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Manuale min |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 9.0 psig |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 22.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP 55 A-120 SEC-ATT.ERMETO |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
| Nome prodotto | Switch pressione differenziale |
| Nota raccordo pressione | Anello di serraggio tubo 6 mm |
| Note su temp. amb. | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 250VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 2A |
| Quantità per formato imballo | 21 pz |
| Refrigerante(i) | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Refrigeranti certificati UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Regolazione | Cut out al diminuire della pressione |
| Tempo di intervento relè [s] | 120 s |
| Tipo di prodotto | MP55A |
| Tipo raccordo pressione | M |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.821 Kilogram |
| Peso netto | 0.695 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.972 Liter |
| EAN/UPC | 5702424499655 |