Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Relè di sovraccarico, TI 16C

047H0207

Corrente DOL, avviatore motore [A] [Min]: 1.8, Corrente DOL, avviatore motore [A] [Max]: 2.8
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente DOL, avviatore motore [A] [Max]2.80 A
Corrente DOL, avviatore motore [A] [Min]1.80 A
Corrente, avviatore stella-triangolo [A] [Max]4.80 A
Corrente, avviatore stella-triangolo [A] [Min]3.20 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiContattori e avviatori motore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTI 16C 1.80-2.80A
Nome file approvazione ULE82701
Nome prodottoRelè di sovraccarico
Prodotto identico047H4207
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTI 16C
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.112 Kilogram
Peso netto0.108 Kilogram
Volume0.233 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm