Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Interruttore, CTI 25M

047B3148

Utilizzato per prodotto: Motori, Funzione: Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cap. apertura Ics @ 380-415 V: 100, Carico max., AC-3 [kW]: 2.2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Campo corrente [A] [Max]6.30 A
Campo corrente [A] [Min]4.00 A
Cap. apertura Ics @ 380-415 V100 kA
Carico max., AC-3 [kW]2.20 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneProtezione da sovraccarico e cortocircuito
Gruppo prodottiContattori e avviatori motore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCTI 25M 4.0-6.3 A
Max. corrente di intervento [A]82.0 A
Nome file approvazione ULE148460
Nome prodottoInterruttore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di prodottoCTI 25M
UL markYes
Utilizzato per prodottoMotori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.334 Kilogram
Peso netto0.309 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.39 Liter
EAN/UPC5702423144914