Interruttore, CTI 15
047B3056
Utilizzato per prodotto: Motori, Funzione: Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cap. apertura Ics @ 380-415 V: 30, Carico max., AC-3 [kW]: 1.5
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
047B3056
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Campo corrente [A] [Max] | 4.00 A |
| Campo corrente [A] [Min] | 2.50 A |
| Cap. apertura Ics @ 380-415 V | 30 kA |
| Carico max., AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Funzione | Protezione da sovraccarico e cortocircuito |
| Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CTI 15 2.5-4.0 A |
| Max. corrente di intervento [A] | 44.0 A |
| Nome file approvazione UL | E148460 |
| Nome prodotto | Interruttore |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 23 pz |
| Tipo di prodotto | CTI 15 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | Motori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.304 Kilogram |
| Peso netto | 0.304 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188079 |