040B0399
040B0399
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Oil management spare parts |
| Identificazione modello | Spia di liquido |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Nome prodotto | Sight glass |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tipo di attacco | UNF |
| Tipo di prodotto | Spare part |
| Utilizzato per prodotto | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 220 Gram |
| Peso netto | 200 Gram |
| Volume | 0.391 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |