040B0389
040B0389
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Oil management accessories |
| Identificazione modello | Level sensor |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Level sensor with gasket |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| N. dossier SCIP | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Nome prodotto dossier SCIP | Oil management accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
| Tipo di prodotto | Accessory |
| UL mark | No |
| Utilizzato per prodotto | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 620 Gram |
| Peso netto | 600 Gram |
| Volume | 2.013 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |