Avviatore statico elettronico, MCI 12CH
037N0095
Tensione bobina a 50/60 Hz: 208 - 240, Fasi controllate: 3, Carico max. [A]: 12
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
037N0095
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Carico max. [A] | 12 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fasi controllate | 3 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
| Impostazione fissa | SÌ |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 12CH soft starter 12A |
| Nome prodotto | Avviatore statico elettronico |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] | 240 V |
| Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] | 208 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 415 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 380 V |
| Tipo di prodotto | MCI 12CH |
| Utilizzato per prodotto | Compressore commerciale |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.39 Kilogram |
| Peso netto | 0.371 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |