Danfoss logo
TCI Torque limiters

Avviatore statico elettronico, TCI 15

037N0045

Tensione di alimentazione [V] CA: 230 - 480, Fasi controllate: 1
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US LISTEDCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Carico max. [A]15 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fasi controllate1
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiContattori e avviatori motore
Impostazione fissaNA
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTCI 15 limitatore di coppia 208-480V ca
Nome file approvazione ULE198251
Nome prodottoAvviatore statico elettronico
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]480 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]230 V
Tipo di prodottoTCI 15
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.688 Kilogram
Peso netto0.67 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756