Danfoss logo
Contactor CI 5

Contattore, CI 5-12

037H350732

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 20, Tensione bobina @ 60 Hz: 230
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Aus. integrato Contatti NO1
Carico AC-1 Ith, aperto20.0 A
Carico AC-1 lthe, protezione16.0 A
Carico AC-3 sx11.5 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Contatti principali3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiContattori e avviatori motore
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5
Nome file approvazione ULE63581
Nome prodottoContattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi4
Potenza AC-3 @ 220-240 V3.0 kW
Potenza AC-3 @ 380-500 V5.5 kW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo5 pz
Tensione bobina [V] CC230 V
Tensione bobina @ 60 Hz230 V
Tipo di prodottoCI 5-12
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.164 Kilogram
Peso netto0.152 Kilogram
Volume0.164 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm