Contattore, CI 37
037H005632
Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 80, Tensione bobina @ 50 Hz: 220 - 230, Tensione bobina @ 60 Hz: 220
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
037H005632
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Carico AC-1 Ith, aperto | 80.0 A |
| Carico AC-1 lthe, protezione | 63.0 A |
| Carico AC-3 sx | 37.0 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Contatti principali | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CI 37 Kw/A 18.5/37.0 220V-230V 50Hz/220 |
| Nome file approvazione UL | E63581 |
| Nome prodotto | Contattore |
| Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi | 4 |
| Potenza AC-3 @ 220-240 V | 10.0 kW |
| Potenza AC-3 @ 380-690 V | 18.5 kW |
| Prodotto identico | 037H005632 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 18 pz |
| Tensione bobina @ 60 Hz | 220 V |
| Tensione bobina a 50 Hz [Max] | 230 V |
| Tensione bobina a 50 Hz [Max] | 220 V |
| Tipo di prodotto | CI 37 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.81 Kilogram |
| Peso netto | 0.764 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |