Danfoss logo
-product-details

034Z5001

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. esterno maschio/femminaMaschio
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-30 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]158 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-22 °F
Capacità stimata R134a [kW]8.14 kW
Capacità stimata R134a [TR]2.21 TR
Capacità stimata R32 [kW]18.77 kW
Capacità stimata R32 [TR]5.34 TR
Capacità stimata R410A [kW]12.70 kW
Capacità stimata R410A [TR]3.61 TR
CaratteristicaLineare
CategoriaArt. 4, par. 3
Compatibilità con i lubrificantiPOE
Condizioni capacità stimata [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. esterno24
Dimensioni orifizio [mm]1.65 mm
Dimensioni raccordo interno28
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiModuli e gruppi
Impulsi apertura valvola con flusso invertito55 ± 16 steps
Impulsi apertura valvola con flusso normale55 ± 16 steps
Internal conn. Male/FemaleFemale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]508 psig
Modalità passo-passo1-2 eccitazione (mezza fase)2-2 eccitazione (fase completa)
Nome parti singoleMDL EX017
Nome prodottoExpansion module
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psig]508 psig
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-GBobina manuale
Passi totali480 (mezzi passi)
Perdita max. [cm³/min]210 cm³/min
PortataBiflusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Rated capacity R1234yf [kW]5.95 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.69 TR
Rated capacity R290 [kW]11.18 kW
Rated capacity R290 [TR]3.18 TR
Refrigerante(i)R1234yfR134aR290R32R410A
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]85 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-30 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]185 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-22 °F
Tipo di attacco esternoProTight metric thread
Tipo di attacco internoProTight metric thread
Tipo di prodottoMDL EX017
Tipo motoreMotore passo-passo a magnete permanente
Umidità relativa (RH) [%] [Max]95 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]0 % RH