034Z5000
034Z5000
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Att. esterno maschio/femmina | Maschio |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -22 °F |
| Capacità stimata R134a [kW] | 5.71 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 1.62 TR |
| Capacità stimata R32 [kW] | 12.97 kW |
| Capacità stimata R32 [TR] | 3.69 TR |
| Capacità stimata R410A [kW] | 8.78 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 2.50 TR |
| Caratteristica | Lineare |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| Compatibilità con i lubrificanti | POE |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. esterno | 24 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 1.30 mm |
| Dimensioni raccordo interno | 28 |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Moduli e gruppi |
| Impulsi apertura valvola con flusso invertito | 55 ± 16 steps |
| Impulsi apertura valvola con flusso normale | 55 ± 16 steps |
| Internal conn. Male/Female | Female |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 508 psig |
| Modalità passo-passo | 1-2 eccitazione (mezza fase)2-2 eccitazione (fase completa) |
| Nome parti singole | MDL EX013 |
| Nome prodotto | Expansion module |
| OPD max. [bar] | 35.0 bar |
| OPD max. [psig] | 508 psig |
| Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-GBobina manuale |
| Passi totali | 480 (mezzi passi) |
| Perdita max. [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.77 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.21 TR |
| Refrigerante(i) | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 85 °C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 185 °F |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
| Tipo di attacco esterno | ProTight metric thread |
| Tipo di attacco interno | ProTight metric thread |
| Tipo di prodotto | MDL EX013 |
| Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |
| Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 0 % RH |