Danfoss logo
-product-details

034L0027

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US LISTEDUA
Campo di pressione [bar] [Max]3.20 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.50 bar
Campo di pressione [psi] [Max]46.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]7.00 psi
Capacità orifizio [kW]2.56 kW
Capacità orifizio [TR]0.73 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. orificio05
Dim. uscita [mm]12.00 mm
Dimensione ingresso [mm]10.00 mm
DirezioneAd angolo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione di fabbrica [psig]60.7 psig
Indicatore direzione del flussoFreccia unidirezionale incisa al laser
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]711 psig
Nome prodottoAutomatic expansion valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo36 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Refrigeranti certificati ULR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Spring type3
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoAXV 05I3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo210 Gram
Peso netto179 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm