034G4565
034G4565
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 72 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. esterno | 5/8 mm |
| Dimensioni raccordo interno | 24 |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessori generici |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60 |
| Materiale attacco | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Adattatore |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 60 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Temperatura di esercizio [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatura di esercizio [°F] [Min] | -22 °F |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura operativa [°F] [Max] | 248 °F |
| Tipo di attacco esterno | Solder, ODF |
| Tipo di attacco interno | ProTight metric thread |
| Tipo di prodotto | PSA |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 66 Gram |
| Peso netto | 66 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982518 |
| Proposition 65 | Cancer |